Svorka plošných spojů - MKDS 1/ 8-3,81 GTBU - 1701887

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,81 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: enciánově modrá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701887
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356564472
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť