Díl zástrčky - MSTB 2,5/ 7-STCP1,4,5 BD:X12 - 1701747

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží v zelené barvě

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 7, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701747
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356559423
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť