Kontaktní lišta - DFK-PC 6-16/ 5-GFU-10,16 - 1701728

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 5, rozteč: 10,16 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
  • Stínicí plech pro profesionální přípojku stínění elektromagnetické slučitelnosti na čelní straně přístroje
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701728
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 575 (C-1-2013)
GTIN 4046356030793
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,028 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť