Kontaktní lišta - DFK-PC 6-16/ 6-GU-10,16 - 1701650

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 6, rozteč: 10,16 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Stříbrný, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Přírubový systém dovoluje bezpečné upevnění na stěnu pouzdra pomocí pojistky proti uvolnění bez použití nářadí nebo pomocí šroubu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701650
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 575 (C-1-2013)
GTIN 4046356030724
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť