Díl zástrčky - MVSTBW 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BK - 1701571

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701571
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356544283
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť