Svorka plošných spojů - ZFKDSA 4- 7,5- 7 - 1701438

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Zvláštní prostor pro můstky k jednoduchému spojení několika pólů se zástrčnými můstky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1701438
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626052847
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,030 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť