Svorka plošných spojů - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIXED COLOR - 1700903

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 240 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700903
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356502825
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť