Svorka plošných spojů - ZFKKDSA 1,5-5,08- 5 BK - 1700735

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 5, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700735
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356499897
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť