Konektory desek plošných spojů - SPC 16/ 3-ST-10,16 BD:A1,A2,A3 - 1700440

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, počet pólů: 3, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700440
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356484237
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,025 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť