Zásuvka konektoru - PC 5/ 4-GU-7,62 BK CP4 - 1700430

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 4, rozteč: 7,62 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Standardní kontaktní lišta – také pro zástrčky s automaticky blokovaným systémem Click and Lock
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700430
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356553315
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť