PC 5/ 6-STF1-7,62 BK BDWH:NZ C - 1700416

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 6, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubové připojení, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700416
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356583473
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,030 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť