Kabelový zástrčkový spoj - FKCT 2,5/ 4-ST GY7035 - 1700377

Žádný obrázek

Zástrčka, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700377
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356481922
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť