Konektory desek plošných spojů - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 4CP - 1700362

Žádný obrázek

Základní pouzdro, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700362
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356481793
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu BG (Bulharsko)

Vzorkový servis

Tento výrobek není k dispozici jako vzorový.

Vzorkový servis
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť