Konektory desek plošných spojů - PT 1,5/ 7-PVH-5,0 BD:A-B - 1700356

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 7, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Horizontální a vertikální možnost připojení pro optimální vedení vodiče
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1700356
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356481403
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť