Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy - SACB-8/ 8-L-C GG - 1698178

Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1698178
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 115 (PC-2009)
GTIN 4017918821357
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,110 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť