Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy - SACB-4/ 8-L-C GG - 1698136

Obrázek ukazuje variantu s 8 zásuvnými místy

Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1698136
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 115 (PC-2009)
GTIN 4017918607388
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,077 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť