Kabel senzoru/aktoru - SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-S-F - 1696219

Kabel senzoru/aktoru, 3-pólový, PUR/PVC, volný konec vodiče, na Konektor ventilu C (8 mm), s 1 LED, zapojeno s dioda Z, délka kabelu: 10 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Robustní konektor ventilu s diodou Z jako ochranný obvod
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Kompaktní: Ploché provedení pro aplikace s kritickým nedostatkem místa

Obchodní data

Objednací klíč 1696219
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 108 (PC-2002)
GTIN 4017918182397
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,613 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť