Skříňka pro snímače / akční členy - SACB-4Q/4P-L-10,0PUR - 1695236

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 4, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 10 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Inovativní a časově úsporné osazení se zářezovou svorkou

Obchodní data

Objednací klíč 1695236
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918177690
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,914 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť