Skříňka pro snímače / akční členy - SACB 8-16 L PUR/ - 1695210

Skříňka pro snímače / akční členy, typ připojení: M12 s dutinkami Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 5, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ano, pnp; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 0,5 m ... 50 m, stínění: ne

Cena:

Konfigurace

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné v poli díky robustnímu pouzdru a vysokým krytím
  • Flexibilní, decentrální svazkování signálů v kmenovém vedení
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
  • Úspora místa: Rozvodný box s dvojitým osazením pro dva senzory na jednom zásuvném místě
  • Flexibilní řešení – konfigurovatelné materiály s variabilní délkou kabelů

Obchodní data

Objednací klíč 1695210
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 114 (PC-2009)
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85444290
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť