Vestavné zástrčkové konektory - SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - 1694376

Vestavný konektor senzoru/aktoru, zásuvka, 4pólová, M8, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M12, s přímým pájeným spojem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
  • Běžná schémata pólů a kódování pro přenos signálu s jednotným provedením Design-in
  • Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru a zacvaknutí na desku plošných spojů

Obchodní data

Objednací klíč 1694376
Ks/bal. 20 ks
Minimální objednané množství 20 ks
Strana katalogu Strana 226 (C-2-2013)
GTIN 4017918178659
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,014 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť