Kmenový kabel - SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - 1693704

Kmenový kabel, aplikace: Box senzoru/aktoru, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 10, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M16, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1693704
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 313 (C-2-2017)
GTIN 4017918189044
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,475 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť