Konektory - SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH - 1693416

Konektor senzoru/aktoru, zástrčka, přímý, 5pólový, M12 stíněný, s kódováním A, šroubová svorka, provedení z kovu s rýhováním, kabelové šroubové spojení Pg7

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů
  • Spolehlivý přenos signálů – stínění 360 °C v elektromagneticky zatíženém okolí

Obchodní data

Objednací klíč 1693416
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 22 (C-2-2017)
GTIN 4017918173531
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,049 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť