Vedení - VS-08-LI-VSIP20-VSIP20-CF-5,0 - 1689608

Osazený kabel Ethernet, CAT5e, stíněný, 2párový, AWG 26 pružný (7drátový), Line, RAL 5021 (vodově modrá), RJ45/IP20 na RJ45/IP20, délka: 5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1689608
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 33 (PC-2005)
GTIN 4017918907549
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,220 kg
Číslo celní sazby 85444210
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť