Spojka RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

Spojka RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Optické vlákno, PBT, typ připojení: zdířka, Keystone

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Adaptér Keystone
  • Integrace do montážního rámu RJ45 s krytím IP65/IP67 možná
  • Přenosová rychlost do 1000 MBit/s
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1689064
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 355 (C-2-2017)
GTIN 4017918876937
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť