Kmenový kabel - RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - 1684056

Kmenový kabel, aplikace: Box senzoru/aktoru Plast, počet pólů: 19, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: Ne; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M23, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1684056
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 128 (PC-2009)
GTIN 4017918172060
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,016 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť