Konektory - SACC-M12MS-4CON-PG 7 - 1681088

Konektory, 4-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: plast, kabelové šroubení Pg7, Vnější průměr kabelu 4 mm ... 6 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Flexibilní: konektory pro osazení na místě
  • Šroubové připojení: osvědčená technika připojení pro velký výběr různých vodičů

Obchodní data

Objednací klíč 1681088
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 20 (C-2-2017)
GTIN 4017918157425
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,017 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť