Díl zástrčky - HCC 4-MC - 1660669

Díl zástrčky, typ připojení: Lisovaný spoj, počet přípojek: 10, průřez:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 92 mm, výška: 17 mm, barva: šedá, způsob montáže: přímé přišroubování

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Solidní odlehčení tahu pro zástrčku a pouzdro
  • Bezpečné při dotyku prstem, i ve vytaženém stavu

Obchodní data

Objednací klíč 1660669
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 439 (C-3-2013)
GTIN 4017918022266
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,015 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť