Konektor RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - 1658008

Konektor RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: PA, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • speciální beznástrojové osazení
  • UL
  • Složení žil tuhé a flexibilní (1- a 7drátové)
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1658008
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 376 (C-2-2017)
GTIN 4046356138536
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu CH (Švýcarsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť