Kabel D-SUB - VS-09-DSUB-20-LI-1,0 - 1656233

Osazený kabel D-SUB stíněný, 9pólový, flexibilní (7drátový), barva kabelu RAL 7000 (šedá), upevnění pomocí závitů 4-40 UNC, krytí IP20, hlava 1 se zásuvkou Shell 1 a přímým kabelovým vývodem, hlava 2 s trnem Shell 1 a přímým kabelovým vývodem, délka: 1 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1656233
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 218 (C-2-2013)
GTIN 4046356029711
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,096 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť