Vedení - VS-08-4X2X26C6/7-2XVS67/5,0 - 1653197

Osazený kabel Ethernet, CAT6, stíněný, 4párový, AWG 26 pružný (7drátový), Line, RAL 5021 (vodově modrá), RJ45/IP67 na RJ45/IP67, délka: 5 m

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1653197
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 173 (PC-2007)
GTIN 4017918970093
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,287 kg
Číslo celní sazby 85444210
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť