Průchodka stěnou - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK - 1643000

Stěnová průchodka, pro montáž na vnější stěnu s ručně pájeným spojem/připojením fastonem, 4,8 x 0,8 mm, připojovací závit: M20x1,5, 4pólový

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Inovativní řešení, které šetří čas – zářezová svorka QUICKON zajistí až 80 % úsporu času při připojování na místě
  • Pohodlné: snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP65/IP67 pro široké možnosti použití
  • Bezpečná přípojka díky polarizaci proti chybnému zapojení a ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
  • Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje

Obchodní data

Objednací klíč 1643000
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 470 (C-2-2017)
GTIN 4017918944186
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,020 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť