Nabíjecí zásuvka infrastruktury - EV-T2M3SE12-1AC32A-0,7M6,0E12 - 1628147

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), 12 V Aktuátor zablokování, Jednotlivé vodiče, Délka: 0,7 m, Šroubový uzávěr odklápěcího víka: Možné pouze z přední strany

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory typu 2, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor všech nabíjecích zásuvek infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Výroba podle ISO TS 16949
  • Údaje o materiálech dostupné v IMDS (Mezinárodní systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu)
  • Rychlá a jednoduchá čelní montáž volitelného odklápěcího víka
  • Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
  • Integrované zajištění během nabíjení

Obchodní data

Objednací klíč 1628147
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626394732
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,518 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť