Nabíjecí kabel AC - EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1628023

Mobilní nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, s možností zajištění pro třmenový zámek a ochrannými kryty, Typ 1, Typ 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), designlinie C-Line, kabel: 5 m, černá, přímý, rozložení konektoru: černá, úchytná oblast: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Mobilní nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu Typ 1, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury Typ 2 na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Certifikováno podle IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
  • Údaje o materiálech dostupné v IMDS (Mezinárodní systém údajů o materiálech v automobilovém průmyslu)
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Zkontrolováno ve vybraných testech automobilových standard LV124, LV214, LV215-2
  • Spolehlivá funkce zajišťovací páky s dodatečným těsněním
  • Volitelná možnost zajištění třmenovým zámkem
  • Obecná podélná odolnost proti vniknutí vody do kabelu

Obchodní data

Objednací klíč 1628023
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 745 (C-2-2017)
GTIN 4055626377353
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,507 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť