Přístrojový konektor zezadu stěny - PRC 5-FT25-MC WO NUT - 1627609

Držák kontaktu PRC bez kontaktů, černý, 5pólový, 690 V / 35 A, pro lisované kontakty 2,5 mm² ... 6 mm², bez matice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1627609
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626337852
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť