Provedení zezadu stěny - SF-7EP1N8AC0A5 - 1627037

Provedení zezadu stěny, přímý, Šroubovací blokování, M23, počet pólů: 4+3+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, 4xM3, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 5,5 mm ... 8,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
  • Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče

Obchodní data

Objednací klíč 1627037
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626289779
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť