Spojkový konektor - RF-19M1N1290DU - 1625943

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku s kontaktní komorou číslování standardní

Spojkový konektor, přímý, Šroubovací blokování, M23, počet pólů: 16+3, druh kontaktu: Kolík, Připojení pájením, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 13,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1625943
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356694353
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť