Spojkový konektor - RC-09S2N1290EP - 1625077

Žádný obrázek

Spojkový konektor, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 8+1, druh kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1625077
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356877435
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,068 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť