Spojkový konektor - ST-5EP1N8A9005S - 1624542

Obrázek ukazuje 4pólovou (3+PE) variantu výrobku

Spojkový konektor, přímý, Zajištění SPEEDCON, M17, počet pólů: 5+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 10 mm ... 12,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
  • Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče

Obchodní data

Objednací klíč 1624542
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 142 (C-2-2017)
GTIN 4046356622882
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,049 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť