novinka

Kabelový zástrčkový spoj - CA-1RP1N8AT007 - 1624077

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Kabelový zástrčkový spoj, úhlový, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 16+2+PE, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, Průměr kabelu: 6 mm ... 10 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Úhlový kabelový vývod pro těsné prostorové poměry
  • Přizpůsobení různým aplikacím díky nastavitelnému směru kabelového vývodu
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Konektory pro flexibilní osazení na místě
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivý přenos signálů
  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám

Obchodní data

Objednací klíč 1624077
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 85 (C-2-2017)
GTIN 4055626230689
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť