Lisovací kontakt - RC-15S2000 - 1623775

Obrázek se může v závislosti na rozsahu připojení odlišovat

Lisovací kontakt, svinutý, průměr kontaktu: 1,5 mm, oblast lisování: 0,5 mm² ... 1 mm²

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
  • Vysoká pevnost připojení v tahu
  • Nízké přechodové odpory
  • Snadné sledování výroby

Obchodní data

Objednací klíč 1623775
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 97 (C-2-2017)
GTIN 4055626190242
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť