Kabelový zástrčkový spoj - SB-8ESCD8A8L32S - 1623683

Kabelový zástrčkový spoj, přímý, dlouhý, stíněná: ano, Zajištění SPEEDCON, M40, Počet pólů: 4+4+4+PE / 3+N+PE, druh kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
  • Datové rozhraní CAT5 až pro 100 MBit/s
  • Snížení doby připojení s rychlospojkou SPEEDCON
  • Mechanické kódování spolehlivě zabraňují chybnému zasunutí
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli

Obchodní data

Objednací klíč 1623683
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194011
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť