Pojistková zástrčka - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU-SPR - 1623413

Pojistkové konektory SUNCLIX, v provedení pro systémové napětí 1500 V

Konektor pojistky pro zajištění modulů a přístrojů ve fotovoltaických zařízeních, černý, druh konektoru SUNCLIX, 1500 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pojistkové konektory SUNCLIX pro systémové napětí 1 500 V, jmenovitý proud pojistkové vložky 30 A, EU varianta, provedení s distančním kusem (spacer) pro lepší odvod tepla při svazkování

Vaše výhody

  • One Piece Design
  • Robustní ochranný prvek se snadnou instalací pro použití ve venkovním prostředí
  • Kvalitní pojistková vložka
  • Krytí: IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Obchodní data

Objednací klíč 1623413
Ks/bal. 8 ks
Minimální objednané množství 8 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626142210
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,022 kg
Číslo celní sazby 85354000
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť