Kabelový zástrčkový spoj - HC-26PDN8A80DU - 1623289

Obrázek ukazuje variantu výrobku s kontaktní komorou číslování standardní

Kabelový zástrčkový spoj, přímý, Šroubovací blokování, M27, počet pólů: 26, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 2 mm ... 14,5 mm, se zvláštním rýhováním

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1623289
Ks/bal. 12 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626273174
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť