Nabíjecí kabel AC - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623224

Nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu, otevřený konec vodiče, s možností zajištění pro třmenový zámek, s ochranným krytem, Typ 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), designlinie C-Line, kabel: 4 m, černá, přímý, rozložení konektoru: černá, úchytná oblast: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Nabíjecí vedení AC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu Typ 1, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)

Vaše výhody

  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Certifikováno podle IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a dodatečnému, pogumovanému komponentu rukojeti
  • Zkontrolováno ve vybraných testech automobilových standard LV124, LV214, LV215-2
  • Spolehlivá funkce zajišťovací páky s dodatečným těsněním
  • Volitelná možnost zajištění třmenovým zámkem
  • Obecná podélná odolnost proti vniknutí vody do kabelu

Obchodní data

Objednací klíč 1623224
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4055626177762
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,776 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť