Spojkový konektor - UC-1RP1NRAF3AD - 1623191

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku

Spojkový konektor, přímý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 16+2+PE, druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 13,5 mm ... 14,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1623191
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356877688
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,111 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť