Řídicí jednotka nabíjení AC - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Nabíjecí ovládání EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS s pouzdrem pro montáž na nosnou lištu slouží k nabíjení elektromobilů ze 3fázové sítě se střídavým proudem podle IEC 61851-1, Mode 3. Optimalizováno pro nabíjecí stanice s pevně instalovaným nabíjecím konektorem automobilu. Všechny funkce nabíjení a rozsáhlé možnosti nastavení jsou již integrovány.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1622459
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 764 (C-2-2017)
GTIN 4055626040615
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,410 kg
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť