Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem - K-8E-M23M9/2,0-H00/M23F8-C5-S - 1622244

Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, délka: 2 m, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přenos signálů, dat a výkonu pouze v jednom konektoru
  • Datové rozhraní CAT5 až pro 100 MBit/s
  • Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
  • Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
  • Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
  • K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení

Obchodní data

Objednací klíč 1622244
Ks/bal. 1 ks
Minimální objednané množství 2 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626070001
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,111 kg
Číslo celní sazby 85444290
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť