Pojistková zástrčka - PV-C-M/F-PRO/F-1000/30-EU - 1622159

Pojistkové konektory SUNCLIX, v provedení pro systémové napětí 1000 V

Konektor pojistky pro zajištění modulů a přístrojů ve fotovoltaických zařízeních, černý, druh konektoru SUNCLIX, 1000 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Pojistkové konektory SUNCLIX, pro systémové napětí 1000 V, jmenovitý proud pojistkové vložky 30 A, EU varianta

Vaše výhody

  • One Piece Design
  • Robustní ochranný prvek se snadnou instalací pro použití ve venkovním prostředí
  • Kvalitní pojistková vložka
  • Krytí: IP68 (24 h/2 m)
  • 1000 V (EN)

Obchodní data

Objednací klíč 1622159
Ks/bal. 8 ks
Minimální objednané množství 8 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4055626130590
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,057 kg
Číslo celní sazby 85363030
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť