RC-06P1N8A7I00 - 1621992

Obrázek ukazuje 12pólovou variantu výrobku, se standardním kabelovým šroubením DIN

Pouzdro zástrčkové spojky, s připojovacím závitem Pg9, přímý, stíněná: ne, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 6, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, Průměr kabelu: 6,5 mm ... 9,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1621992
Ks/bal. 20 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356878487
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,094 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť