Spojkový konektor - SH-8EPS48A9LB3S - 1621556

Obrázek ukazuje variantu výrobku s rozhraním CAT5

Spojkový konektor, přímý, dlouhý, stíněná: ano, Šroubovací blokování, M23, Počet pólů: 8+4+PE / 3+N+PE, Druh kontaktu: Kolík, Lisovaný spoj, Průměr kabelu: 9 mm ... 12 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Všechna pouzdra osaditelná kontakty s trny nebo dutinkami
  • K dispozici je celkem osm kontaktů pro přenos signálu
  • Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
  • Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli

Obchodní data

Objednací klíč 1621556
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356937047
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,114 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť